1. |
Oléoduc du Rhône SA - Rohölmessung in der Pipeline nach dem Coriolis Prinzip
Oléoduc du Rhône SA beliefert die «Tamoil»-Raffinierie in Colombey mit Erdöl. Die in der Pipeline installierten mechanischen Durchflusszähler verursachen sehr hohe Wartungskosten. Daher beschloss der Betreiber eine Modernisierung und setzt dabei auf die Coriolis Durchflussmessgeräte von Endress+Hauser. |
08/15 |
Deutsch |
2. |
Oléoduc du Rhône SA - Misura della portata del petrolio greggio con Promass su un oleodotto che alimenta la raffineria
I misuratori di portata meccanici installati sull'oleodotto, che convogliano altresì il greggio alla raffineria "Tamoil" di Collombey, generano altissimi costi di manutenzione. Il gestore Oléoduc du Rhône SA ha deciso di modernizzarli, puntando sui misuratori di portata a effetto Coriolis prodotti da Endress+Hauser.
|
08/15 |
Italienisch |
3. |
Oléoduc du Rhône SA - Mesure de pétrole brut avec Promass sur un pipeline alimentant la raffinerie
Les compteurs mécaniques installés sur l‘oléoduc et alimentant en pétrole la raffinerie «Tamoil» de Collombey génèrent des coûts de maintenance très élevés. L’exploitant Oléoduc du Rhône SA a decide de les moderniser et a misé sur les débitmètres à effet Coriolis d’Endress+Hauser. |
08/15 |
Französisch |