技术参数

分析仪
测量原理比色
特点在水溶液测量的铬酸盐分析仪
尺寸机柜
793 x 530 x 417 mm
31.22 x 20.87 x 16.42 in
立柜
1693 x 530 x 417 mm
66.65 x 20.87 x 16.42 in
设计开放式安装、机柜和立柜
高性能塑料ASA-PC,带钢涂层
过程温度4...40 °C (41...104 °F)
环境温度5...40 °C (41...104 °F)
过程压力在大气压下,绝压小于0.2 bar
探头处的流速最小5ml/min (0.17 fl.oz/min)
探头的一致性悬浮固体浓度
浊度低于50 NTU,均匀水溶液
特殊要求连接四路Memosens数字式传感器轻松升级测量站
自动标定和自动清洗
用户自定义设置测量、清洗和标定间隔时间
可选标液冷却单元,试剂的质保期更长
可选双通道型
用户自定义测量范围
模块化设计,轻松实现功能扩展
远程实现数字式通信
应用饮用水和污水中的铬酸盐限定值监测。
工业污水的常规应用。监测皮革厂和电镀行业。
电源100 ... 120 VAC / 200 ... 240 VAC ± 10%
24 VDC ± 10%
50 ± 1 Hz或60 ± 1.2 Hz
输出2路0/4 ... 20 mA
Modbus RS485/TCP(可选)
以太网(可选)
报警继电器
输入1个或2个测量通道 1...4路Memosens数字传感器输入(可选)

测量范围0.03...2.5 mg/l Cr(VI)
0.2...5.0 mg/l Cr(VI)
耗材使用时需要使用试剂和标液CY80CR和CY800 。使用维护套件CAV800进行定期维护。