技术参数

分析仪
测量原理紫外光(UV)光度计
特点基于热催化燃烧在线测定水溶液中的TOC分析仪
尺寸H:61.3 inch B:23.6 inch D:15.8 inch
设计IP54
过程温度32...104°F
环境温度41...95°F
过程压力常压
探头处的流速0.32 US gal/时
探头的一致性水溶液、易燃物质均不允许达到燃烧浓度,在此情形下需要稀释样品。
特殊要求水溶液、易燃物质均不允许达到燃烧浓度,在此情形下需要稀释样品。
应用工业污水监测
过程污水控制
工业地表水监测
记录碳负荷,控制营养物投加量

电源115 VAC,230 VAC,50/60Hz
输出0/4...20 mA,电气隔离
双通道型另带一个
RS 232 C,用于数据输出和远程控制(可选)
输入8路信号输入,24 V DC,有源信号,最大负载500 Ohm
测量范围0.25 ... 600 mg TOC/l
1 ... 2400 mg TOC/l
2.5 ... 6000 mg TOC/l
5 ... 12000 mg TOC/l
使用预稀释时,测量范围会增大20倍
耗材脱除剂,KHP或柠檬酸标液