Технические характеристики

Преобразователь температуры
Принциип измеренияПолевой преобразователь
Вход1 x ТС, ТП, Ом, мВ
Выходные сигналы1 х аналоговый 4...20 мА
Напряжение питания10,5...40 В пост. тока (стандартное исполнение)
10,5...30 В пост. тока (исполнение для взрывоопасных зон)
ПротоколПротокол HART
Монтажв полевых условиях
Погрешность(Pt100, -50...200 °C) <= 0,15 K
(Pt100, -58...392 °F) <= 0,3 °F
Гальваническая изоляцияДа
ВзрывозащитаСоответствие стандарту UL Comp
FM IS, NI I/1+2/A-D
ATEX II1G Ex ia IIC T6
ATEX II2G Ex d IIC T6
ATEX II3G Ex nA IIC T6
ATEX IECEx II2D Ex tb IIIC Db
ATEX II1G Ex ia IIC T6, II2D Ex ia IIIC
CSA IS, NI I/1+2/A-D
FM XP, NI, DIP I,II,III/1+2/A-G
CSA XP, NI, DIP I,II,III/1+2/A-G
CSA, общее назначение
IECEx Ex ia IIC T6 Ga
IECEx Ex d IIC T6 Gb
NEPSI Ex ia IIC T4-T6
NEPSI Ex nA II T4-T6
NEPSI Ex d IIC T4-T6
EAC Ex ia IIC T6 Ga
EAC Ex d IIC T6 Gb