技术参数

液体限位检测
测量原理液体音叉
特点/应用一体化仪表,不受介质特性的影响,开关点距118mm
电源/通信19 ... 253V AC,10 ... 55V DC-PNP
环境温度-50 ... 70℃
过程温度-40...150℃
过程压力(绝压)/最大过压限定值真空达40 bar
最小介质密度0,7g/cm³
主要接液部件316Ti
过程连接"G1A, NPT1", R1"
传感器长度130mm
通信两线制AC,三线制DC-PNP
证书和认证WHG,CSA,GL船级认证
替代产品Product phase out planned,
Successor FTL31