Технические характеристики

Жидкости
Принциип измеренияТемпературный
Заголовок для продукта<b>Датчик предельного расхода для измерений в жидкостях</b>, интеллектуальный/программируемый; врезное исполнение
Диапазон номинальных диаметров DN 25...1000
Макс. погрешность измерения2% - 10% (от рабочего диапазона)
Макс. рабочее давление120 бар
Диапазон температур продукта-20...+85°C
с опцией для CIP-промывки до 130°C
Степень защиты IP66
Дисплей/Настройка Светодиоды
ЖК дисплей

Выходные сигналы 1 переключающий выход PNP + 1 аналоговый выход 4...20 мА