技术参数

浊度
测量原理单波束散射光
应用工业用水,含固量测量
特点光度法浊度测量,符合DIN EN ISO 7027标准
测量范围0,00 - 9999FNU,0,00 - 9999ppm,0,0 - 300g/L,0,0 - 200,0%
测量原理光学的浊度测量遵循近红外光(880纳米)90度散射的测量方法
设计带两个接收器的红外传感器用于高量程和低量程的参考接收器,斜面的传感器头能够使得探头自清洗的最优化,并且自带的刮片能够去除光学窗口的微小气泡。
材质探头护套:PVC / PPS GF40;视窗:saphire;电缆:TPEO
外形尺寸探头直径:40mm,长度:191mm
过程温度最高50℃
过程压力最大 6bar
温度传感器带NTC温度探头
连接固定电缆
防护等级IP68
其他证书标定认证