技术参数

浊度
测量原理单波束散射光
应用饮用水、工业用水
安装浸入式支架
特点浊度测量光学探头,符合DIN ISO 7027标准,流通支架内预标定
测量范围0,000 ... 9999FNU,0,00 ... 3000 ppm,0,0 - 3,0 g/L0,0 - 200,0%
测量原理90°散射光的光学探头,光束接近红外线波长(880nm),符合DIN EN ISO 7027标准
设计带两个接收器的红外二极管用于低和高量程的测量,一个作为补偿用,斜面的测量头有利于探头的自清洗,同时有带刮片的选项可以避免光学探头附近微小气泡的产生
材质探头护套:PVC / PPS GF40O;视窗:saphire;电缆:TPEO
外形尺寸直径:40mm;长度:191mm
过程温度最高50℃
过程压力最大 6bar
温度传感器一体化NTC温度探头
连接固定电缆连接
防护等级IP68
其他证书标定认证