技术参数

氧气
测量原理溶解氧传感器
应用发酵罐、河水监控、水处理、渔业
特点数字、光学(可选)溶解氧测量
测量范围0mg/l ... 20mg/l,0%SAT ... 200%SAT,0 ... 400hPa
测量原理溶解氧探头
设计探头内保存标定数据,高等级的EMC保护
材质探头体:不锈钢1.4571,薄膜盖:POM
外形尺寸直径:40mm,长度:220mm
过程温度-5 ... 55℃
过程压力最大10bar
温度传感器NTC温度探头:0 ... 50℃
连接"过程连接:G1"螺纹;电缆连接:固定电缆或TOP68插头"