Ecograph T RSG30

Algemeen
informatie
Technische
informatie
Documenten/
Software
Service
Accessoires/
Spare parts
Accessories
Alle spare parts

allspares

Nr.Order codeSpecificatie
B71008325Jack screws >24mm set 4x Ecograph T
>
B71035359Montagebeugel (1 stuk)
DRSG30X-A1RSG30 Analoge ingang kaart kanaal 1-3
ERSG30X-A2RSG30 Analoge ingang kaart kanaal 4-6
met stekers, print steker
FRSG30X-CARSG30 Communicatie kaart met RS485
steker
RSG30X-WARSG30 Kabel, display keyboard print
GRSG30X-DARSG30 Display
HRSG30X-FARSG30 Front compleet met keyboard en
print
IRSG30X-NDPower supply 24VAC/DC, 3x digital input
from unit no. 9B022E04268
IRSG30X-NARSG30 Voedingsprint 115...230VAC 50/60Hz
IRSG30X-NBPower supply 100-230VAC(+/-10%,3x dig.
input from unit no. 9B021C04268
IRSG30X-NCPower supply 24VAC/DC
up to unit no. 9B022D04268
K71123475Terminal plug 3pole "N L PE" pitch 5.08
for power supply
from unit No. DB001004267
orange coloured connector
K50078843Klemmenstroom, 3 polig (tbv voeding)
(voor spanningsverzorging)
Voor units vanaf serienummer XA4102967
L51009211Aansluitstrip 6-polig
voor analoge ingang
M71037408Klemmenstrook, 3-polig (tbv relais)
>
O71037411Screw terminal 6 pole FKC2,5/6-ST-5,08
>
P510092103-POLIGE STEKER VOOR DIGITALE I/O
>
P71062537Terminal strip 5 pole
>
CRSG30X1-RSG30 CPU MET SOFTW. USB EN CF VOET
  Bedieningstaal:
 AStandaard (de,en)
 BMidden/westeuropa (de,en,nl,fr,es,it)
 CNoord europa (de,en,dk,se)
 DEasteurope (de,en,pl,ru,cz,sl)
 EAmerika (de,en,fr,es,ae,pt)
 FJapan (de,en,ja)
 GChina (de,en,zh)
  Intern geheugen:
 A2 MB
  Software:
 AStandaard
 CIntegratie + Analyse + Maths
  Versie:
 AStandaard
RSG30A-HK**Tafelbehuizing + netkabel, Zwitserland
RSG30A-HH**Tafelbehuizing + netkabel, Europees
RSG30A-H1**Veldbehuizing IP65
RSG30A-HITafelbehuizing + netkabel, US uitvoering
verzend een link van deze paginaVoeg deze pagina toe aan uw favorieten