Cerabar M PMC51

Informazioni
generali
Informazioni
Tecniche
Documenti/
Software
Servizio
Accessori/
Parti di ricambio
Accessori
Tutte le parti di ricambio

Coperchio

Codice d'ordineSpecifica
2052028268Cover F15 316L, claw, gasket
Cover claw.
Gasket 67,5x2,9x1,5, VMQ/PTFE.
Usage: Housing F15 Stainless Steel,
Cerabar M, Deltapilot M.
2052028207Cover F15, sight glass PC, 316L, gasket
Finestra: policarbonato PC
Guarnizione 67,5x2,9x1,5 VMQ/PTFE
per area sicura (EEx ia)
Custodia in acciaio inox F15
2052028267Coperchio F15 316L, gangio
Gancio per coperchio
Guarnizione 67,5x2,9x1,5 VMQ/PTFE
Per versione Ex-polveri
Custodia in acciaio F15
Cerabar M
2052027002Coperchio F15 316L, finestra,guarnizione
Finestra: vetro
Guarnizione: 67,5x2,9x1,5 VMQ/PTFE
Custodia acciaio inox F15
2052027000Cover F15 316L, gasket
>
2071092705Cover F30/31 Alu, gasket
Material: Aluminium.
O-ring: EPDM.
Not for Ex d/XP.
Usage: PMC51, PMP51/PMP55,
PMD55, FMB50/FMB51/FMB52/FMB53.
2071092706Cover F30/31 Alu, Ex d, gasket
>
2071092707Coperchio F30/31 Alu,finestra in vetro
Materiale: Alluminio.
Finestra in vetro: Mineral glass.
O-ring: EPDM.
Non per Ex d/XP.
Per: PMC51, PMP51/PMP55,
PMD55, FMB50/FMB51/FMB52/FMB53.
2071092708Cover F30/31 Alu,Exd,sight glass, gasket
Materiale: Alluminio.
Sight glass: vetro minerale
O-ring: EPDM.
Testato singolarmente, Ex d/XP.
Per: PMC51, PMP51/PMP55, PMD55.
Consiglia questa paginaAggiungi ai preferiti
Funzioni generali
  • Contatta
    Endress+Hauser Spa Società Unipersonale
    Via Donat Cattin 2/a
    20063 Cernusco s/N -MI-, Italy
    Tel.: +39 02 92 19 21
    Fax: +39 02 92 19 23 62

    more