http://live-p.www.endress.com/en/products/temperature/Explosion-proof-Pt100-thermometer-modular-TR10

Omnigrad M TR10 Modular RTD thermometer

General
information
Technical
information
Documents/
Software
Service
Accessories/
Spare parts

 DescriptionVersionLanguage
Technical Information (TI)
1.TR10 Omnigrad M, Technical Information
Modular RTD assembly - protection tube and neck tube, thread
Ex Safety Instructions (XA)
2.Omnigrad M TR1x, Omnigrad M TC1x ATEX II1/2D Ex ta/tb IIIC T85°C...T450°C Da/Db IECEx ta/tb IIIC T85°C...T450°C Da7Db
Modular RTD/TC assemblies, with thermowell and neck tube as option, thread, compression fitting or flange process connection
3.Safety instructions ATEX II1GD or II 1/2 GD
RTD / TC Thermometer Omnigrad TRxx, TCxx, TSTxxx, TxCxxx Omniset TPR100, TET10x, TPC100, TEC10x
4.ATEX II3GD Safety instructions
RTD / TC Thermometer, Inserts Omnigrad TRxx, TCxx, TSTxxx, TxCxxx Omniset TPx100 iTHERM® TS111
5.Omnigrad TR1x, TR4x, TR88, TR6x, TC1x, TC88, TEC420, TC6x ATEX: II 1D, II 1/2D Ex ia IIIC or II 1G, II 1/2G Ex ia IIC IECEx: Ex ia IIC Safety instructions
RTD/TC modular thermometers
Customer Magazine (CM)
6.Soluciones - Endress+Hauser México 2010/2
Conectividad e interoperabilidad al máximo(Fieldbuses y software). Medición de presión en la industria minera. Calibración de medidores de flujo.
11/10Spanish
7.perspektiven Grundstoffe 2013
Kundenmagazin: Optimale Lösungen für Schüttgut-Profis
10/13German
8.Soluciones - Endress+Hauser México 2011/1
Foundation Fieldbus, Record en patentes, Primer coriolis de 4 hilos y 14 pulgadas en el mundo.
09/11Spanish
9.perspektiven Umwelt 2013
Kundenmagazin: Saubere Lösungen für Wasser und Umwelt
03/13German
Fields of Activities (FA)
10.Mesure de température
Capteurs et transmetteurs pour les industries de process
11/13French
11.Измерение температуры
Датчики температуры и преобразователи для любых отраслей промышленности.
06/13Russian
12.Pomiar temperatury
Czujniki i przetworniki pomiarowe do kontroli przemysłowych procesów technologicznych
04/10Polish
13.Broschüre FA Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
03/13German
14.Field of activities FA Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
03/13English
15.Field of activities FA Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
03/13English
16.Catálogo Medición de temperatura
Termómetros y transmisores para la industria de proceso
03/13Spanish
Competence Brochure (CP)
17.Стандартная термометрия Endress+Hauser
Термометры и преобразователи
08/11Russian
18.Инженерные решения по термометрии
Специальные решения по термометрии для химической и нефтеперерабатывающей промышленности
04/10Russian
19.Dampf-Messung leicht gemacht
Dampf-Messung leicht gemacht, Komplettmessstrecke für Dampf
02/14German
Case Studies (CS)
20.Wirkungsgradüberwachung eines Dampfkessels, HANS KOLB Wellpappe.
HANS KOLB Wellpappe entwickelt und produziert anforderungsgerechte Lösungen immer dann, wenn es etwas zu verpacken gibt. Seit über 75 Jahren werden unterschiedliche Branchen mit teils hochveredelten Wellpappe-Verpackungen beliefert.
11/09German
21.Aluminium Laufen AG Intelligent heat recovery
In order to optimise the use of process heat and to increase energy efficiency, Endress+Hauser developed jointly with Aluminium Laufen AG a modern control concept.
06/13English
22.Aluminium Laufen AG Intelligente Wärmerückgewinnung
Um Prozesswärme optimal zu nutzen und damit die Energieeffizienz zu steigern, entwickelte Endress+Hauser gemeinsam mit Aluminium Laufen AG ein modernes Steuerungskonzept.
06/13German
23.Ofenreparatur mit Mehrwert Messtechnik für eine effizientere Grobblechveredelung
Wenn#s heiß hergeht, wie z. B. beim Härten, Anlassen und Vergüten von Grobblechen in Durchlaufglühöfen, ist robuste Messtechnik gefragt. Der Ofen der voestalpine Grobblech GmbH (voestalpine) hatte eine Reparatur nötig, durch die neben der Erhöhung des Durchsatzes auch der Energie- und Gasverbrauch reduziert werden sollte. Dass Verbrennungsluft wie auch Mischgas im bestmöglichen Verhältnis zugeführt werden, stellt heute ein komplettes Paket an Feldinstrumenten von Endress+Hauser sicher.
06/10German
Tender Text
24.Omnigrad M TR10
Kompletter Temperatursensor mit Anschlusskopf und Armatur zum Einschrauben in den Prozess
11/09German
25.Omnigrad M TR10
1 Complete temperature sensor with terminal head and assembly to screw into the process
09/05English
Ex Equipment
26.Accessories: RTD insert, Accessories: TC insert, Process RTD Direct contact, Process RTD General purpose, Process RTD Heavy duty, Process RTD Hygienic, Process TC General purpose, Process TC Heavy duty, Process TC direct in contact
Product Code: TC10-, TC12-, TC13-, TC15-, TC61-, TC62-, TC63-, TC65-, TC66-, TC88-, TPC100-, TPR100-, TR10-, TR11-, TR12-, TR13-, TR15-, TR24-, TR45-, TR47-, TR61-, TR62-, TR63-, TR65-, TR66-, TR88-, TSC310-, TST310-
Region/Country: Russia
Approval Agency: Rostekhnadzor
Category: GOST R EX
Protection: 0Ex ia IIC T1...T6 X, 1Ex d IIC T4...T6 X, DIP A20/A21 Ta85oC...450oC, DIP A21 Ta85oC100oC/135oC
Russian
27.Accessories: RTD insert, Accessories: TC insert, Process RTD Direct contact, Process RTD General purpose, Process RTD Heavy duty, Process RTD Hygienic, Process TC Direct contact, Process TC direct in contact
Product Code: TR11-, TR12-, TR13-, TR15-, TR24-, TR61-, TR62-, TR63-, TR65-, TR66-, TR88-, TSC310-, TST310-, TR10-, TPR100-, TPC100-, TC88-, TC66-, TC65-, TC63-, TC62-, TC61-, TC15-, TC13-, TC12-, TC10-
Region/Country: China
Approval Agency: NEPSI
Protection: Ex nA llC T6...T1 Gc
English
Chinese
28.Process RTD General purpose, Process TC General purpose
Product Code: TC10-, TC12-, TC13-, TR10-, TR11-, TR12-, TR13-
Region/Country:
Approval Agency: DEKRA
Protection: Ex ta/tb IIIC Txxx°C Da/Db
English
29.Accessories: RTD insert, Accessories: TC insert, Process RTD Direct contact, Process RTD General purpose, Process RTD Heavy duty, Process RTD Hygienic, Process TC Direct contact, Process TC direct in contact
Product Code: TR12-, TR13-, TR15-, TR24-, TR45-, TR47-, TR61-, TR62-, TR63-, TR65-, TR66-, TR88-, TSC310-, TST310-, TR11-, TC10-, TC12-, TC13-, TC15-, TC61-, TC62-, TC63-, TC65-, TC66-, TC88-, TEC420-, TPC100-, TPR100-, TR10-
Region/Country:
Approval Agency: IECEx, KEMA
Category: GA, GA/GB
Protection: Ex ia IIC T6...T1
English
30.Accessories: RTD insert, Accessories: TC insert, Process RTD Direct contact, Process RTD General purpose, Process RTD Heavy duty, Process RTD Hygienic, Process TC Direct contact, Process TC direct in contact
Product Code: TR65-, TR66-, TR88-, TR63-, TR62-, TR61-, TR47-, TR45-, TSC310-, TST310-, TC66-, TC65-, TC63-, TC62-, TC61-, TC15-, TC13-, TC12-, TC10-, TC88-, TR24-, TR15-, TR13-, TR12-, TR11-, TPC100-, TPR100-, TR10-, TS111-, TM412-, TM411-
Region/Country: Europe (ATEX)
Approval Agency: Endress+Hauser
Category: II3G, II3D
Protection: Ex nA IIC T6...T1 Gc, Ex tc IIIC T85°C...T450°C Dc
German
English
French
31.Accessories: RTD insert, Accessories: TC insert, Process RTD Direct contact, Process RTD General purpose, Process RTD Heavy duty, Process RTD Hygienic, Process TC Direct contact, Process TC direct in contact
Product Code: TC10-, TC12-, TC13-, TC15-, TC61-, TC62-, TC63-, TC65-, TC66-, TC88-, TEC420-, TPC100-, TPR100-, TR10-, TR11-, TR12-, TR13-, TR15-, TR24-, TR45-, TR47-, TR61-, TR62-, TR63-, TR65-, TR66-, TR88-, TSC310-, TST310-
Region/Country: China
Approval Agency: NEPSI
Protection: Ex ia IIC T6~T1
English
Chinese
32.Accessories: RTD insert, Accessories: TC insert, Process RTD Direct contact, Process RTD General purpose, Process RTD Heavy duty, Process RTD Hygienic, Process TC General purpose, Process TC Heavy duty, Process TC direct in contact
Product Code: TR13-, TR15-, TR24-, TR45-, TR47-, TR61-, TR62-, TR63-, TR65-, TR66-, TR88-, TSC310-, TST310-, TR12-, TC10-, TC12-, TC13-, TC61-, TC62-, TC63-, TC65-, TC66-, TC88-, TPC100-, TPR100-, TR10-, TR11-
Region/Country: Russia
Approval Agency: Rostekhnadzor
Category: PERMISSION
Protection: 0Ex ia IIC T1...T6 X, 1Ex d IIC T4...T6 X
Russian
33.Accessories: RTD insert, Accessories: TC insert, Process RTD Direct contact, Process RTD General purpose, Process RTD Heavy duty, Process RTD Hygienic, Process TC Direct contact, Process TC direct in contact
Product Code: TR12-, TR13-, TR15-, TR24-, TR45-, TR47-, TR61-, TR62-, TR63-, TR65-, TR66-, TR88-, TS111-, TSC310-, TST310-, TR11-, TC10-, TC12-, TC13-, TC15-, TC61-, TC62-, TC63-, TC65-, TC66-, TC88-, TEC420-, TM411-, TPC100-, TPR100-, TR10-
Region/Country: India
Approval Agency: CC(O)E
Protection: Ex ia IlC T1...T6 Ga
English
34.Accessories: RTD insert, Accessories: TC insert, Process RTD Direct contact, Process RTD General purpose, Process RTD Heavy duty, Process RTD Hygienic, Process TC Direct contact, Process TC direct in contact
Product Code: TC10-, TC12-, TC13-, TC15-, TC61-, TC62-, TC63-, TC65-, TC66-, TC88-, TEC420-, TM411-, TPC100-, TPR100-, TR10-, TR11-, TR12-, TR13-, TR15-, TR24-, TR45-, TR47-, TR61-, TR62-, TR63-, TR65-, TR66-, TR88-, TS111-, TSC310-, TST310-
Region/Country: Europe (ATEX)
Approval Agency: DEKRA
Category: II1G, II1/2G, II1D, II1/2D
Protection: Ex ia IIIC T85 °C...T450 °C Da, Ex ia IlC T1...T6 Ga, Ex ia IlC T1...T6 Ga/Gb
German
English
35.Accessories: RTD insert, Accessories: TC insert, Process RTD Direct contact, Process RTD General purpose, Process RTD Heavy duty, Process RTD Hygienic, Process TC Direct contact, Process TC direct in contact
Product Code: TR12-, TR13-, TR15-, TR24-, TR45-, TR47-, TR61-, TR62-, TR63-, TR65-, TR66-, TR88-, TS111-, TSC310-, TST310-, TR11-, TR10-, TPR100-, TPC100-, TM411-, TEC420-, TC88-, TC66-, TC65-, TC63-, TC62-, TC61-, TC15-, TC13-, TC12-, TC10-
Region/Country:
Approval Agency: DEKRA, IECEx
Protection: Ex ia IIC T6 ... T1 Ga, Ex ia IIC T6 ... T1 Ga/Gb, Ex ia IIIC Txxx°C Da, Ex ia IIIC Txxx°C Da/Db
English
36.Process RTD General purpose, Process TC General purpose
Product Code: TC10-, TC12-, TC13-, TR10-, TR11-, TR12-, TR13-
Region/Country: Europe (ATEX)
Approval Agency: DEKRA
Category: II1/2D
Protection: Ex ta/tb IIIC T85°C...T450°C
German
English
French
37.Accessories: RTD insert, Process RTD General purpose, Process RTD Heavy duty, Process RTD Hygienic
Product Code: TR45-, TR47-, TR61-, TR62-, TR63-, TR65-, TR66-, TR24-, TR15-, TR13-, TR12-, TR11-, TR10-, TPR100-
Region/Country: South Korea
Approval Agency: KOSHA
Category: EX
Protection: Ex ia IIC T1...T6
Manufact. Declaration
38.Process RTD General purpose, RTD complete assembly, TC complete assembly
Product Code: TR15-, TR24-, TR25-, TR44-, TR45-, TR46-, TR47-, TR48-, TR61-, TR62-, TR63-, TR65-, TR66-, TR88-, TC10-, TC12-, TC13-, TC15-, TC61-, TC62-, TC63-, TC65-, TC66-, TC88-, TR10-, TR11-, TR12-, TR13-
Region/Country: Europe
EC Declaration of Conformity: EG-08005B-9
Directive: 2004/108/EG
Standard: EN 61010-1 (2001)+ Cor 2002, EN 61326-1 (2006), EN 61326-2-3 (2006), EN 61326-2-5 (2006)
German
English
French
39.Accessories: RTD insert, Accessories: TC insert, Process RTD Direct contact, Process RTD General purpose, Process RTD Heavy duty, Process RTD Hygienic, Process TC Direct contact, Process TC direct in contact
Product Code: TC10-, TC12-, TC13-, TC15-, TC61-, TC62-, TC63-, TC65-, TC66-, TC88-, TEC420-, TM411-, TPC100-, TPR100-, TR10-, TR11-, TR12-, TR13-, TR15-, TR24-, TR45-, TR47-, TR61-, TR62-, TR63-, TR65-, TR66-, TR88-, TS111-, TSC310-, TST310-
Region/Country: Europe (ATEX)
EC Declaration of Conformity: EG-12019A
Directive: 2004/108/EG
Standard: EN 60079-0 (2009), EN 60079-11 (2012), EN 60079-26 (2007), EN 61010-1 (2010), EN 61326-1 (2006), EN 61326-2-3 (2006), EN 61326-2-5 (2006)
German
English
French
40.Process RTD General purpose, Process RTD Heavy duty, Process RTD Hygienic, Process TC General purpose
Product Code: TR15-, TR24-, TR25-, TR44-, TR45-, TR46-, TR47-, TR48-, TR61-, TR62-, TR63-, TR65-, TR66-, TR88-, TC10-, TC12-, TC13-, TC15-, TC61-, TC62-, TC63-, TC65-, TC66-, TC88-, TR10-, TR11-, TR12-, TR13-
Region/Country: Europe
EC Declaration of Conformity: MD-10039A/09/EN
English
Metrology
41.DIN Rail Transmitter, Field transmitter, Low cost RTD General purpose, Process RTD Direct contact, Process RTD Explosion proof, Process RTD General purpose, Process RTD Heavy duty, Process RTD Hygienic, Process RTD direct in contact, Process TC Explosion proof, RTD complete assembly, RTD thermometer Zone "0", RTD-thermometer, head transmitters
Product Code: TR44-, TR45-, TR47-, TR48-, TSM187-, TSM470-, TSM487-, TST310-, TST40N-, TST410-, TST414-, TST41N-, TST90-, TR15-, TMT121-, TMT122-, TMT127-, TMT128-, TMT162-, TMT180-, TMT181-, TMT182-, TMT188-, TR10-, TR11-, TR12-, TR13-
Region/Country: China
Approval Agency: NEPSI
Approval Number: CN_SMB_2004-T180
Chinese
42.Accessories: RTD insert, Process RTD General purpose, Process RTD Heavy duty, Process RTD Hygienic, RTD-thermometer
Product Code: TR10-, TR11-, TR12-, TR13-, TR135-, TR15-, TR24-, TR25-, TR44-, TR45-, TR46-, TR47-, TR470-, TR48-, TR480-, TR60-, TR61-, TR62-, TR63-, TR65-, TR66-, TR70-, TR71-, TR75-, TR76-, TR88-, TST10-, TST11-, TST111-, TST12-, TST121-, TST13-, TST131-, TST14-, TST140-, TST141-, TST187-, TST211-, TST221-, TST262-, TST264-, TST266-, TST280-, TST281-, TST285-, TST286-, TST288-, TST289-, TST310-, TST40N-, TST410-, TST414-, TST41N-, TST42-, TST425-, TST432-, TST434-, TST44N-, TST487-, TST600-, TST601-, TST602-, TST720-, TST722-, TST74-, TST76-, TST80-, TST90-
Region/Country: Uzbekistan
Approval Agency: UZS
Approval Number: UZ_UZS_02.2810
Russian
43.Low cost RTD General purpose, Process RTD Direct contact, Process RTD General purpose, Process RTD Heavy duty, RTD-thermometer
Product Code: TST90-, TST487-, TST434-, TST414-, TST410-, TST40N-, TST310-, TST187-, TR88-, TR66-, TR65-, TR63-, TR62-, TR61-, TR25-, TR24-, TR15-, TR13-, TR12-, TR11-, TR10-, TMT162R-, TMT142R-
Region/Country: Belarus
Approval Agency: BELGIM
Approval Number: BY_GOSS_RB0310529613
Russian
44.Process RTD Direct contact, Process RTD General purpose, Process RTD Heavy duty, Process RTD Hygienic
Product Code: TR47-, TR48-, TR61-, TR62-, TR63-, TR65-, TR66-, TR45-, TR44-, TR25-, TR24-, TR15-, TR13-, TR12-, TR11-, TR10-, TR88-, TST310-, TST434-, TST602-
Region/Country: Russia
Approval Agency: Rosstandart
Approval Number: DE.C.32.004.A_46019-1
Russian
Recommend this pageBookmark this page
null